PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Kopplingsrelä
2963970
Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 5 N/O-kontakter, 2 brytande kontakter, 1-kanalig, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Lämplig upp till kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
5 frigivningsströmkretsar, 2 återkopplingskretsar