PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - Kopplingsrelä
2981965

Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 1/PL c enligt ISO 13849-1, SIL 1 enligt IEC 62061
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
5 utlösningskontakter, 1 returströmkrets