PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Kopplingsrelä
2981842
Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 3 N/O-kontakter, 3 brytande kontakter, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 1/PL c enligt ISO 13849-1, SIL 1 enligt IEC 62061
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
3 utlösningskontakter, 3 återkopplingskontakter