PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Kopplingsrelä
2986588

Säkert kopplingsrelä för SIL 2 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 2 seriedubblerade kontakter, 1 signalkontakt, modul för Safe-State-Off-tillämpningar, integrerat testpulsfilter, bredd: 17,5 mm, jackbar radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

17,5 mm smal kapsling
Till SIL 2 enligt EN 61508
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
2 tvångsstyrda kontaker
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning