PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Kopplingsrelä
2981839

Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 3 slutkontakter, 3 öppningskontakter, jackbar skruvplint, bredd: 22,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 1/PL c enligt ISO 13849-1, SIL 1 enligt IEC 62061
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
3 utlösningskontakter, 3 återkopplingskontakter