PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Kopplingsrelä
2981363

Säkert kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter, 2 växlande kontakter, 1 kanal, fast skruvplint, bredd: 17,5 mm.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Lämplig upp till kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Säker avläsning genom tvångsstyrd signalkontakt enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
1- eller 2-kanalig styrning
2 växlande kontakt (EN 50205 typ B)