PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC
-
Kopplingsrelä
2700356
Kopplingsreläer för SIL 3 High- and Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 utlösningskontakt, 1 återkopplingskrets, 1 digital signalutgång, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, fast skruvplint
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
Godkänd för klass I, Zone 2 applikationer
Kapslingsbredd på endast 6,8 mm
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
1 frigivningsströmväg, 1 digital signalutgång, 1 diagnosströmväg
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning
Korrosionsskydd tack vare kretskortets skyddslackering