Sats av 60 kopplingsreläer Det säkra kopplingsreläet kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler etc.) för effektanpassning och galvanisk isolation. Det säkra kopplingsreläet kan användas i Low Demand-applikationer. Det säkra kopplingsreläet bryter kretsen säkert.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
Kopplingsrelä
1272930
Sats med 60 kopplingsreläer för SIL 3 Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 säkerutgång utan fördröjning, Safe-State-Off-applikationer, testpulsfilter, jackbar skruvplint
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkännande-ID: 44-780-15124320cULus Listed
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508, IEC 61511 och IEC 50156
Kapslingsbredd på endast 12,5 mm
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
1 utlösningskontakt