PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SP - Kopplingsrelä
1017064

Kopplingsreläer för galvanisk isolation och kraftanpassning för SIL 3 F&G-tillämpningar, Low-Demand, lastdiagnostik i från- och till-läge på kabelbrott och kortslutning, 1 utlösningskontakt, testpulsfilter, jackbar push-in-radplint, bredd 17,5 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Earth-Leakage-Monitoring
För low demand-applikationer lämplig upp till SIL 3 enligt IEC 61508, IEC 61511 och EN 50156
Konfigurerbara Off- och On- statusdiagnos
Aktivt felmeddelande via A1 till DO
Integrerat DCS-testpulsfilter
1 utlösningskontakt, 1 svarskontakt