Det säkra kopplingsreläet kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler etc.) för effektanpassning och galvanisk isolation. Det säkra kopplingsreläet kan användas i High- och Low-Demand-applikationer. Det säkra kopplingsreläet bryter kretsen säkert.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Kopplingsrelä
1086945
Kopplingsreläer för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin 2 oberoende styrbara utlösningskretsar, 2 återkopplingskretsar, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, jackbar skruvplint
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkännande-ID: 968/FSP 1955.02/24IECEx
Godkännande-ID: IECEx ULD 19.0023XATEX
Godkännande-ID: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
Godkännande-ID: E360692CCC
Godkännande-ID: 2022122304115696Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508, IEC 61511 och IEC 50156
Godkänd för klass I, Zone 2 applikationer
Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
Kapslingsbredd på endast 12,5 mm
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
2 utlösningskontakter, 2 återkopplingskontakter
Oberoende adressering av reläkanaler är möjlig