ST-5EP1N8A9K02S
-
Kopplingskontakt
1618703
Kopplingskontakt, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5,5 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar