RC-12P2N12M0DU - Kopplingskontakt
1610775

M23, Kopplingskontakt, serie: RC, rakt plasthölje, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: Motsols, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kabeldiametrar: 4,5 mm ... 5,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter