CA-07P1N129006X
-
Kopplingskontakt
1244030
M23, Kopplingskontakt, serie: CA, rak, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 6 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare