E S6 A 120X120X100
-
Kopplingsbox
0899009
Kopplingsbox, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 120 mm x 120 mm x 100 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Fästvinkel med montageskruvar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer