C S6 A 610X914X210 - Tom kapsling
0899120

Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 610 mm x 914 mm x 210 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer