HC-KIT-B10-R02
-
Kontaktset
1409707
Kontakt-set, bestående av: B10-kåpor och genomföringshus, 10-polig han- och honinsats, M25-kabelförskruvning
Produktdetaljer
| Kapslingstyp | Komplett kapsling |
| Användning | Effekt |
| Konstruktion | B10 |
| Poltal | 10 |
| Anslutning | 10+PE |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Packning tillgänglig | ja |
| Skyddslock | ja |
| Kontakttyp | vinklad |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Märkspänning (III/3) | 500 V |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Märkström | 24 A |
| Märkspänning UN | 500 V |
| Märkström IN | 16 A |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gäller för flexibla kablar med trådändhylsa) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gäller för flexibla kablar med trådändhylsa) | |
| Anslutningsarea AWG | 20 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 43 mm |
| Höjd | 83 mm |
| Längd | 93 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 35 mm |
| Längd monteringsöppning | 65 mm |
| Material Kåpa | Aluminiumpressgjutning |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | NBR, ledande |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag |
| Material kontaktinsats | PC |
| Material, låsbygel | PA |
| Ledarens ytterdiameter | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (vid UL 514 B) | |
| Ledarens ytterdiameter | 11 mm ... 16 mm |
| Mekaniska data | |
| Låstyp | Bygel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| Slagtålighet | IK09 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Artikelnr | 1409707 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7AFX |
| Produktnyckel | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752459 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 492 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 473 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | cd9c2659-b9a6-40b6-bbc3-a1e40332f337 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge