VC-AR2/3M-S222-SET - Kontaktinsatsset
1607311

Kontaktinsatsset, Artikelserie: VARIOCON, konstruktion: VC2, poltal: 6, ledararea min.: 0,2 mm2, ledararea max.: 4 mm2, märkspänning: 400, märkström: 20 A, Kontakter får endast brytas utan belastning.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Beprövad COMBICON-teknik
Kan anslutas universiellt
Kodbar förhindrar felmontage