HC-M-03/04-MOD-BUC
-
Kontaktinsatsmodul
1585786
HEAVYCON kontaktinsatsmodul, hona, 3 effektkontakter / 4 signalkontakter, crimpanslutning
Produktdetaljer
| Allmänt | För HEAVYCON-kapslingar av typ HC-B6 till B48, "kodad" insatsram HC-M-MHR... krävs, crimpanslutning, effektkontakter: CK 4,0-ED..., manöverkontakter: CK 1,6-ED... (crimpkontakter ingår inte i leveransen) |
| Montageanvisning | För kåphöjder ≥ 52 mm. Kontakter får endast brytas utan belastning/spänning. |
| Modulen kan inte användas samtidigt som skyddslocket HC-B..-TMB-SD-IP65 och HC-B..-TMS-SD-IP65. Inte lämplig för LWL-kontakter CK1,6-ED-...POF. |
| Serie | HC-M-03/04 |
| Användning | Ström/signal |
| Anslutning | 3+4 |
| Kontaktnumrering | 1 - 3 (Effektkontakter) |
| 1 - 4 (Signalkontakter) | |
| Antal platser | 1 |
| Antal effektkontakter | 3 |
| Antal signalkontakter | 4 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning (Effektkontakter) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 1,5 mm² ... 6 mm² (Effektkontakter) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Signalkontakter) | |
| Anslutningsarea AWG | 16 ... 10 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Signalkontakter) | |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 9 mm (9,6 mm (4,0 -6,0 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 34,2 mm |
| Höjd | 39,1 mm |
| Längd | 14,6 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Minimal kåphöjd | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Märkspänning (III/3) | 830 V (Effektkontakter) |
| 830 V (Signalkontakter) | |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV (Effektkontakter) |
| 8 kV (Signalkontakter) | |
| Märkström | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Signalkontakter) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material kontaktinsats | PC |
| Material kontaktyta, kraftkontakt | Ag |
| Material kontaktyta, styrkontakt | Ag (alternativt Au) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1585786 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 2 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACB |
| Produktnyckel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308380 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,55 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utdragningsverktyg 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptång 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimptång 1212114
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge