HC-COM-Q08-I-CT-F - Kontaktinsats
1079547

Kontaktinsats, poltal: 8+PE, storlek: COM, effektkontakter: 8, signalkontakter: 0, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Crimpanslutning, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373