K-5E-M23 M9/010-C02/M23 F8 - Kontakten är plastingjuten på båda sidor
1618966

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KSF, M23-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 5+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, på M23-Stift, rak, plastingjutning, poltal: 5+PE, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras