Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

LLH 25/ 3-H-13,0-B PA(1,3) - Kondensatorplint
1709114

Kondensatorplint, märkarea: 25 mm2, färg: svart, märkström: 90 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, antal potentialer: 2, poltal: 3, antal anslutningar: 2, artikelserie: LLH 25/..-H, delning: 13 mm, anslutningstyp: Push-Lock fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Konstruktion som direktjackningsblock för en enkel anslutning till kondensatorer
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt