PT 2,5/ 2-7,5-H BK PA2 - Kretskortsplint
1711430

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 800 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: PT 2,5/..-H, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,1 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal