Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Med den här modulen kan du integrera ett underlagrat CAN-bussystem i Axioline F-stationen och bussystemet som används. Den här Axioline F-modulen fungerar som gränssnitt för att transparent läsa och skriva CAN-meddelanden. Om det överlagrade styrsystemet programmeras lämpar den sig för CANopen®, J1939, NMEA 2000 och proprietära CAN-protokoll.
AXL F IF CAN 1H
-
Kommunikationsmodul
2702668
Axioline F, gränssnittsmodul, CAN, transparent protokoll, överföringshastighet max. 1 MBit/s, skyddsklass IP20, inklusive grundsockel buss och Axioline F-kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
Läs och skriv CAN-meddelanden transparent
Integrerat buffertminne för 256 CAN-meddelanden i mottagningsriktningen och 64 CAN-meddelanden i sändningsriktningen
Parametreringsbar filterfunktion för 60 filter (11-Bit-CAN-Identifier) och 30 filter (29-Bit-CAN-Identifier)
Sparad enhetstypskylt
Diagnos- och statusindikeringar