FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - Kombiskyddsenhet typ 1+2
2907259

Jackbart blixtströmsskydd, enl. typ 1 / Class I, med integrerad stötströmtålig säkring, för 1-fasiga strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (L1, PEN).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Bästa skyddseffekt vid energirika blixtströmmar tack vare gnistgapsteknik med lågt restspänningsförlopp
Integrerad försäkring hållfast för blixtströmmar för en låg total skyddsnivå och upp till 80 % mindre plats går åt jämfört med en extern försäkring