BT07AM/742070 S00001
-
Key-Panel
2401668
Key-Panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN display (utan touch-teknik), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 gråskalor, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN.
Produktdetaljer
Produkttyp | Operatörspanel |
Datorinformation | |
Processor | Arm9™, 200 MHz |
Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
Arbetsminne | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Lagringsminne | NOR-Flash, 32 MB |
Knappsats | 39 |
Display | |
Display-typ | 9.7 cm / 3,8"-FSTN |
Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-teknik | utan touch-teknik |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 90 cd/m² |
MTBF | 30000 h |
Antal färger | 5 gråskalor |
Avläsningsvinkel till vänster | 40,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 40,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 40,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 40,00 ° |
Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-232/RS-485/TTY) | |
Gränssnitt som tillval | inga |
Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | CAN |
Användarprogram | TSvisRT |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Strömförbrukning typisk | 0,25 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Monteringssätt | Frontmontering |
Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höjdläge | 3000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 155 mm / 205 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 139 mm / 199 mm / 55 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
Artikelnr | 2401668 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DRCAAB |
Produktnyckel | DRCAAB |
GTIN | 4055626378251 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 800 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 800 g |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge