ME 12,5 UTG RD - Kapslingsunderdel
2697550

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 12,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: röd (liknande RAL 3001), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt