EG 67,5-G/ABS GN
-
Kapslingsunderdel
2764292
Kapsling, Kapslingsunderdel med montagefot, utan ventilationsöppningar, bredd: 67,5 mm, höjd: 75 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Montering utan verktyg