HC-ALU 6-161 PROFILE 1000
-
Kapslingar
2200905
Profilkapsling, Väggmontering (valfritt med tillbehör), Aluminiumprofil, 2-delad, profilbredd (invändig): 161 mm, profilbredd (utvändig): 187 mm, längd: 1000 mm, höjd: 187 mm, djup: 54,6 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Strängprofil av aluminium
Tillgänglig i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
Kapslingsklass upp till IP65
Kan användas som handheld- och väggkapsling
Finns valfritt som EMC-tätningar