CM 50-LG/H 12,5/BO BK - Kapslingar
2943592

DIN-skenekapsling, Komplett kapsling, med ventilationsöppningar, bredd: 50 mm, höjd: 102 mm, djup: 115,5 mm, färg: svart (liknande RAL 9005), tvärförbindelse: används ej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Robust kapslingsteknik
Enkel snäppmontering på symmetrisk DIN-skena enligt EN 60715
Elektroniken är skyddad mot beröring och yttre påverkan
Variabel integrering av olika anslutningselement (från mångpoliga kontakter till elektronik-kretskortsplintar)