ME 22,5 OT-1MSTBO SET
-
Kapslingsöverdel
2707741
DIN-skenekapsling, Set med kapslingsöverdel, 1 st kretskortsgrunddel (4 poler) och 1 st kretskortsplint med skruvanslutning (4 poler), bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
| Kapslingsserie | ME |
| Produktfamilj | ME 22,5.. |
| Max. poltal | 4 (delning: 5 mm) |
| ) | |
| ) | |
| Antal rader | 1 |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 1 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,6 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 45,85 mm |
| Djup från förvaringsyta underdel | 38,5 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | grön (RAL 6021) |
| Material Kapslingsöverdel | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Värmebeständighet/kultryckstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Provtid | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 10 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antal kretskortsfästen | 1 |
| Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsunderdel |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 2707741 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHAAD |
| Produktnyckel | ACHAAD |
| GTIN | 4017918905064 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 28,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,3 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ME 22,5 UT GN - Kapslingsunderdel 2907130
-
ME 22,5 UT/FE GN - Kapslingsunderdel 2907114
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Kapslingsunderdel 2854209
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Kapslingsunderdel 2854212
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Kapslingsunderdel 2908744
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Kapslingsunderdel 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel 2908755
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Kapslingsunderdel 2915232
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Kapslingsunderdel 2853394
-
ME 22,5 UTG GN - Kapslingsunderdel 2907127
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Kapslingsunderdel 2907101
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Kapslingsunderdel 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE TBUS GN - Kapslingsunderdel 2200044
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Kapslingsunderdel 2279499
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Blindplugg 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
ME-SAS MINI - Skärmanslutningsbrygga 2200456
Fördelar
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge