ME 17,5 OT-MSTBO SET BU - Kapslingsöverdel
2853718

DIN-skenekapsling, Set med kapslingsöverdel, 4 st kretskortsgrunddelar (3 poler) och 4 st kretskortsplintar med skruvanslutning (3 poler), bredd: 17,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: blå (liknande RAL 5015)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt