HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-EL/.../...
-
Kapsling
1372639
Sockelhus B16, för tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x Pg21, höjd: 68 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, med valbar färg på pulverlackeringen
Produktdetaljer
| Allmänt | pulverlackerad resp. färgad variant av artikeln 1412853 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL |
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Kapslingstyp | Sockelhus |
| Användning | Standard |
| Konstruktion | B16 |
| Låsningstyp | för tvärbygel |
| Antal kabelutgångar | 2 |
| Typ av förskruvning | 2x Pg21 |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 57 mm |
| Höjd | 68 mm |
| Längd | 117,5 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Skyddslock) |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material kåpans yta | obehandlad |
| Material, skyddslock | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 (i anslutet tillstånd) |
| IP67 (i anslutet tillstånd) | |
| IP54 (Med sluten skyddsändplatta) | |
| Slagtålighet | IK09 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1372639 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF7APB |
| Produktnyckel | AF7APB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 315,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 315,3 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411200
-
HC-B16-SP-CBK - Profilpackning 1411480
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Skyddslock 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Skyddslock 1421102
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Förskruvning för skyddsslang 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Förskruvning för skyddsslang 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Förskruvning för skyddsslang 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Förskruvning för skyddsslang 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Förskruvning för skyddsslang 3241055
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge