HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK
-
Kapsling
1411880
HEAVYCON sockelhus B6, för skruvfattning, serie HPR, med anslutningar 2x M20, för högre miljö- och EMC-krav
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M |
| Kapslingstyp | Sockelhus |
| Produktfamilj | HC-HPR-B |
| Serie | HPR-B6 |
| Användning | Spårbunden trafik |
| Konstruktion | B6 |
| Antal kabelutgångar | 2 |
| Typ av förskruvning | 2x M20 |
| Skyddslock | nej |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Pg-genomföring | utan |
| Åtdragningsmoment | 10 Nm ... 15 Nm (för sockelhusets M8-montageskruvar) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Längd | 157 mm |
| Borrhålsavstånd horisontellt | 127 mm |
| Borrhålsavstånd vertikalt | 60 mm |
| Borrhålsdiameter | 8,5 mm |
| Material, packning | NBR |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Slagtålighet | IK09 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 2x M20 |
| Låstyp | Mutter |
| Artikelnr | 1411880 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7AAI |
| Produktnyckel | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944472 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 822 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 806 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelförskruvning 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelförskruvning 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Kabelförskruvning 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Reduceringsadapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Expansionsadapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Låsskruv 1645846
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Skyddslock 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastskylt 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Förskruvning för skyddsslang 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241061
Fördelar
Vibration och chock: IEC 61373/EN 50155, kategori 1, klass 1B
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge