Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM32-PLRBK - Kapsling
1421365

Sockelhus B16, med tvärbygel, material: PA 6.6-FR, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M32, höjd: 84 mm, kabelförskruvning: utan, Standard, inklusive 2x reduceringsadaptrar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
Låga kostnader i metallutförande
Låg vikt
Låg kondensationsrisk