HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Kapsling
1078595
Kopplingskåpa COM, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M25, höjd: 68 mm, kabelförskruvning: utan, Standard
Produktdetaljer
| Kapslingstyp | Kopplingskåpa |
| Produktfamilj | HC-COM |
| Användning | Standard |
| Konstruktion | COM |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x M25 |
| Kabelanslutning | rak |
| Pg-genomföring | utan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 39 mm |
| Höjd | 68 mm |
| Längd | 48,8 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Låsning) |
| Material, packning | NBR |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material, låsbygel | PA |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M25 |
| Låstyp | Bygel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| Slagtålighet | IK06 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1078595 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7APP |
| Produktnyckel | AF7APP |
| GTIN | 4055626794136 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 87,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Skyddslock 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastskylt 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Skyddslock 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241062
Fördelar
God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge