HC-B 16-TMS-100/O1STM40S-EUA
-
Kapsling
1690312
HEAVYCON ADVANCE för höga miljökrav, kåpa B16, med skruvlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M40, kabelutgång åt sidan
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Användning | höga miljökrav |
| Konstruktion | B16 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x M40 |
| Fästskruvar | M6 |
| Skärmad | nej |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Pg-genomföring | utan |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm (Låsskruv) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 57 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Längd | 126 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 35 mm |
| Längd monteringsöppning | 86 mm |
| Material, packning | Viton |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
| Material, låsbygel | Rostfritt stål |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Kapslingsklass (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M40 |
| Låstyp | Skruv |
| Montageanvisning | För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. |
| Låsskruvens åtdragningsmoment 3 Nm. | |
| Fästskruvar | M6 |
| Artikelnr | 1690312 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822392 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 379,21 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 379,21 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Monteringsfläns 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Skyddslock 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Skyddslock 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelförskruvning 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelförskruvning 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduceringsadapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Låsskruv 1645875
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge