Kabelförskruvning - G-INS-M40-M68N-PNES-GY
1411128

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 19 mm ... 28 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M40 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001


Produktdetaljer




Produkttyp Komplett skruvanslutning
Antal ledningar 1
Tillverkare BIMED
Tillverkarbeteckning BM-EN-05
Skärmad nej
Utförande dragavlastning A

Kategori för slaginverkan 4

Skyddsklass IP68 (5 bar / 0,5 h)
IP66
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (statisk)

Måttskiss
Längd 55 mm
Längd anslutningsgänga 10 mm
Borrhålsdiameter 40,1 mm ... 40,3 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter 46 mm
Nyckelbredd stöd 46 mm
Sexkant vinkelmått 52 mm
Gängtyp anslutningssida M40 x 1,5
Gängstigning 1,5 mm

Färg silvergrå RAL 7001
Material PA (Kapsling)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V2
Material, kabelpackning CR
Material, förskruvning PA

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 19 mm ... 28 mm
19 mm ... 28 mm (vid UL 514 B)
Omgivningsförhållanden
Halogenfri nej

Monteringsinstruktion 1) Montera förskruvningens stöd till kapslingen med rätt vridmoment 2) För in ledningen 3) Dra åt överfallsmuttern med rätt vridmoment

Artikelnr 1411128
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 5 Styck
Försäljningskod BF7DCX
Produktnyckel BF7DCX
Katalogsida Sida 686 (C-2-2019)
GTIN 4046356922593
Vikt per styck (inklusive förpackning) 49,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,79 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WX

CSA

Approval ID: 115116
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Köp utifrån

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40024424
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Köp utifrån

UL Listed

Approval ID: E199260

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Kompatibla produkter

Fördelar

Plastmaterial motsvarar UL 746C f1