Kabelförskruvning - HC-M-KV-Z-M40
1646175

Metallförskruvning med dragavlastningsklammer, gängans längd: 8 mm, kabeltätningsområde: 24 - 33 mm, anslutningsområde: 26 - 36 mm SW 50, förskruvning: M40


Produktdetaljer




Produkttyp Komplett skruvanslutning
Antal ledningar 1
Tillverkare wafi
Skärmad nej

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C (statisk)

Måttskiss
Längd 49 mm
Längd anslutningsgänga 8 mm
Längd utan anslutningsgänga 41 mm
Diameter anslutningsgänga 40 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter 52 mm
Nyckelbredd stöd 50 mm
Dragavlastningens anslutningsområde 26,00 mm ... 33,00 mm
Sexkant vinkelmått 56 mm
Gängtyp anslutningssida M40 x 1,5
Gängstigning 1,5 mm

Färg silverfärgad
Material, kabelpackning nitrilgummi
Material, O-ring NBR
Material, förskruvning Förnicklad mässing

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 24 mm ... 33 mm
Omgivningsförhållanden
Halogenfri nej

Artikelnr 1646175
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod BF7DFX
Produktnyckel BF7DFX
Katalogsida Sida 699 (C-2-2019)
GTIN 4017918941314
Vikt per styck (inklusive förpackning) 278,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 268,46 g
Tullnummer 74198090
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"