HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-MF-BK
-
Kapsling
1420909
Kåpa B10, med skruvlås, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M32, höjd: 93,7 mm, kabelförskruvning: utan, höga miljökrav
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Produktfamilj | HC-ADV |
| Användning | höga miljökrav |
| Konstruktion | B10 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x M32 |
| Fästskruvar | M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm) |
| Skärmad | nej |
| Kabelanslutning | rak |
| Pg-genomföring | utan |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 5 Nm (för kåpans M6-montageskruvar) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 57 mm |
| Höjd | 93,7 mm |
| Längd | 105 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 35 mm |
| Längd monteringsöppning | 65 mm |
| Material, packning | Viton |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
| Material, låsbygel | Rostfritt stål |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagtålighet | IK09 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M32 |
| Låstyp | Skruv |
| Fästskruvar | M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm) |
| Artikelnr | 1420909 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7API |
| Produktnyckel | AF7API |
| GTIN | 4055626249087 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 268,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 9,243 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
HC-B-AF - Monteringsfläns 1686533
-
HC-B-AF-SET - Monteringsfläns 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Skyddslock 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411127
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelförskruvning 1646010
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastskylt 0830995
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruvinsats 1208911
-
SF-M BH - Skruvmejsel 1212070
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge