RC-07P1N8AE000X - Apparatkontakt baksida
1240502

M23, Apparatkontakt baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, O-ring radial, Väggtjocklek min.: 3 mm, Väggtjocklek max.: 10,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter