RC-06P1N8A6000X
-
Apparatkontakt framsida
1240369
M23, Apparatkontakt framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, Axiell tätning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)