WMTB-AL (D30) - Kabelmärkning
0830804

Kabelmärkning, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,4 mm, diameter: 30 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 13 mm, textfältets bredd: 26 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning aluminium för montering med buntband
Högvärdigt utseende
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 2,9 mm