UC-WMT (12X4) YE CUS - Kabelmärkning
0827037

Kabelmärkning, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 0,6 ... 10 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 32, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG (HF) .../PATG ...-systemet
För att underlätta monteringen är insticksskyltarna placerade på UniCard-materialet så att enskilda skyltar kan lossas grenvis
Märkta insticksskyltar skjuts enkelt in i hylsan. På så sätt är märkningen skyddad mot nedsmutsning
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål