De självlaminerade etiketterna i produktfamiljen E-WML... har utformats för automatiserad bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.WRAP. Efter tryck- och appliceringsprocessen häftas märkningen vid en fast definierad position på kabeln och skyddas mot att smutsas ned eller rivas av. Eftersom etiketterna ligger an tätt uppstår inga ytterligare volymer, så att t.ex. ledarna kan dras genom kabelkanaler.
E-WML 5 (25X10)R YE
-
Kabellindningsetikett
1199661
Kabellindningsetikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiametrar: 3,2 ... 5,1 mm, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 5800, textfältets höjd: 9,5 mm, textfältets bredd: 25,4 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För användning inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
Sitter tätt och blåsfritt på kabeln tack vare den automatiserade vidhäftningen
För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar