UC-17S1N8ARNAB
-
Kabelanslutning
1626045
M23, Kabelanslutning, serie: UC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 9,5 mm ... 11,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg