SF-7ES1N8A8LB2X - Kabelanslutning
1241941

Kabelanslutning, rak lång, Skruvlåsning, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar