RF-12P1S8A8002X - Kabelanslutning
1242248

Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter