RC-06P1N126300 - Apparatkontakt framsida
1593140

M23, Apparatkontakt framsida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, O-ring axial, Väggtjocklek min.: 1 mm, Väggtjocklek max.: 4,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter