CA-12P1N128008SX
-
Kabelanslutning
1243605
M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödstift, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare