Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MH-B24-27-MULTI-66-PA-LG - Kabelgenomföringsplattor
1299360

Kabelgenomföringsplattor, ledarens ytterdiameter: 12x 3 mm ... 7 mm, 10x 4,5 mm ... 10 mm, 5x 7 mm ... 13 mm, material: TPE-SEBS (ytterliggande material), färg: ljusgrå, längd: 154 mm, bredd: 56 mm, höjd: 19 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Väggutsnitt på de robusta kontakterna i storlek B24 kan användas.